39224-C00
Single-Point Electronic Lock Kit System 1000 for Single Perforated Front Doors
Lock Kit; Single-Point; Electronic; System 1000; GlobalFrame; Front Door; Black
$186.50
机柜样式:
For GF-Series GlobalFrame Gen 2
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Single-Point Electronic Lock Kit System 1000 for Single Perforated Front Doors 概述

CPI F 系列TeraFrame® Gen 3 机柜系统、GF 系列GlobalFrame® Gen 2 机柜系统与ThinLine II 壁挂式机柜可换用电子锁组件。
电子锁免除了用钥匙的麻烦,并可快速更改密码,无需换锁或换钥匙,从而提高了机柜的安全性。每个电子锁可设置多个密码,并支持3 级管理
权限。用户可向不同员工分配不同的管理权限和访问权限。此外,在多种机柜环境下既可设置能打开所有机柜的万能密码,又能根据客户或员工的具体要求设置可打开部分机柜的分密码或用户密码。

主要特点

独立式电子键盘锁(非联网型,无审查追踪)
• 可设置3 级用户权限与3 个密码:
- 1 个万能密码(8 位数)–所有管理权限
- 1 个万能密码(8 位数)–设置/删除用户密码
- 1 个万能密码(4 位数)
• 每次更换电池可供约1.5 万次开锁
• 使用AAA 2 x 1.5 V 直流电池
• 低电量警告LED 灯
• 9 V 直流外接电池
• 包含:把手、柜门安装板(如需)和安装硬件
• 材料:锌合金把手、钢铁安装板
• 面漆:银色把手、黑色安装板 查看产品文档