Cable Pathway
Hardware
Bolts
Hex Cap Bolts
Add To Cart
Hex Cap Bolts
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Hex Cap Bolts
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
也称为垫圈面六角头螺钉。
主要特点和优点
商业级
锌板或金化学(黄锌板)表面处理
单独出售(每个)或成套出售(数量不等)
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
标称尺寸
3/8-16
长度
0.75" (19.05 mm)
0.88" (22.352 mm)
1.25" (31.75 mm)
1.5" (38.1 mm)
1.75" (44.45 mm)
2" (50.8 mm)
2.25" (57.15 mm)
3.25" (82.55 mm)
面漆/ 颜色
Gold Chem
Zinc
Refine By
确认选择
重启
标称尺寸
3/8-16
长度
0.75" (19.05 mm)
0.88" (22.352 mm)
1.25" (31.75 mm)
1.5" (38.1 mm)
1.75" (44.45 mm)
2" (50.8 mm)
2.25" (57.15 mm)
3.25" (82.55 mm)
面漆/ 颜色
Gold Chem
Zinc
Explore Sizes & Options
(
11
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
标称尺寸
长度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多