Paso de Cables
Hardware
Bolts
Pernos de cabeza hexagonal
Add To Cart
Hex Cap Bolts
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Hex Cap Bolts
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Also called Washer Faced Hex Cap Screws.
Key Features and Benefits
Commercial grade
Zinc plate or gold chem (yellow zinc plate) finish
Sold individually (each) or in packs (quantities vary)
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tamaño Nominal
3/8-16
Longitud
0.75" (19.05 mm)
0.88" (22.352 mm)
1.25" (31.75 mm)
1.5" (38.1 mm)
1.75" (44.45 mm)
2" (50.8 mm)
2.25" (57.15 mm)
3.25" (82.55 mm)
Acabado/ Color
Gold Chem
Zinc
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tamaño Nominal
3/8-16
Longitud
0.75" (19.05 mm)
0.88" (22.352 mm)
1.25" (31.75 mm)
1.5" (38.1 mm)
1.75" (44.45 mm)
2" (50.8 mm)
2.25" (57.15 mm)
3.25" (82.55 mm)
Acabado/ Color
Gold Chem
Zinc
Explore Sizes & Options
(
11
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Tamaño Nominal
Longitud
Acabado/ Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más