Cable Pathway
Cable Runway
Bends, Drops and Dividers
Tool-less Stringer Radius Drop
Add To Cart
Tool-less Stringer Radius Drop
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Tool-less Stringer Radius Drop
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
概述
CPI正在申请专利的无工具Stringer Radius Drop具有简单的免工具安装功能。
主要特点和优点
使用Saf-T-Grips或电缆扎带以及系紧槽来完全展开电缆支撑解决方案
提供3“(76.2 mm)弯曲半径
提供1.4“H(36 mm),1”(25 mm)直径的ABS电缆线轴,用于分离和引导电缆
独特的设计滑过跑道纵梁,为1-1 / 2“H x 3/8”W(38 mm x 9.53 mm)
兼容Universal,TELCO,UL分类和可调节电缆跑道
单独固体
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
10.5" (102 mm)
10.5" (229 mm)
10.5" (305 mm)
5.5" (102 mm)
5.5" (229 mm)
5.5" (305 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
宽度
10.5" (102 mm)
10.5" (229 mm)
10.5" (305 mm)
5.5" (102 mm)
5.5" (229 mm)
5.5" (305 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多