Paso de Cables
Escalerilla porta cables
Bends, Drops and Dividers
Caída de radio del larguero sin herramientas
Add To Cart
Tool-less Stringer Radius Drop
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Tool-less Stringer Radius Drop
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
CPI's patent-pending Tool-less Stringer Radius Drop features simple, tool-less installation.
Key Features and Benefits
Use Saf-T-Grips or cable ties along with the tie-down slots to fully deploy the cable support solutions
Provides 3" (76.2 mm) bend radius
Supplied with 1.4"H (36 mm), 1" (25 mm) diameter, ABS cable spools to separate and guide cables
Unique design slips over the Runway Stringers that are 1-1/2"H x 3/8"W (38 mm x 9.53 mm)
Compatible with Universal, TELCO, UL Classified and Adjustable Cable Runway
Solid individually
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
10.5" (102 mm)
10.5" (229 mm)
10.5" (305 mm)
5.5" (102 mm)
5.5" (229 mm)
5.5" (305 mm)
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Gray
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
10.5" (102 mm)
10.5" (229 mm)
10.5" (305 mm)
5.5" (102 mm)
5.5" (229 mm)
5.5" (305 mm)
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Acabado/ Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más