服务器机柜和网络机柜

建立企业的机柜平台与其存储的设备同样重要
案卷
浏览 Server and Network (0 Products)
高度工业化的数据中心机柜解决方案,无论用于何种应 用,均可为其提供定制的快速可配置性、行业领先的强度 和可扩展性。 ZetaFrame 机柜是一个完整的、交付即用的解决方案,集成 了电源、缆线和热管理配件, 为下一代计算机提供支持。
全球可用性  请注意,某些可选功能和附件只在特定地区供应。
详情请咨询您的当地销售代表。
896 选项
联系我们了解价格.

可用性:亚太地区

GT 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统是一种易于使用的计算机和网络设备存放机柜,符合数据中心、计算机室和经营场所网络设备机房的要
求。
联系我们了解价格.

Z4 系列 SeismicFrame® 机柜系统配有行业领先的 1500 lb (680 kg) 抗震设备负载,机柜顶部可额外承载布线 100 lb (45 kg)。

176 选项
Starting at $3,872.60 USD MSRP