GT-Series GlobalFrame® Gen 2 Cabinet
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

可用性:亚太地区

GT 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统是一种易于使用的计算机和网络设备存放机柜,符合数据中心、计算机室和经营场所网络设备机房的要
求。GT 系列 GlobalFrame Gen 2 可提供14种常用的柜架尺寸。

 

主要特点 

  • 标准机柜包含网孔前门和后门,实现由前至后的气流组织”
  • 针对高密度应用的垂直排风管机柜
  • 包括机柜框架、两对 19 英寸 EIA 方孔安装导轨、坚固的顶板、穿孔前门、双穿孔后门、回转手柄闩锁、钥匙锁、运输脚轮、平脚、地板附件夹和托架套件
  • 设备安装导轨可按 25 mm (1 in) 的固定增量调整深度,柜架上的标记便于在调整过程中垂直对齐。角规采用 Z 型设计,且其侧边上有连接点,可连接理线环配件
  • 无需工具即可安装和拆卸(拆卸装运紧固件后)弹簧销, 可紧固机柜架上的顶板
  • 实心的两段式可互换的侧板;分段式可锁侧板(半高、全深),柜板上部配有一个隐藏式闩锁,位于中心位置,该钥 匙锁适用于前门/后门
  • 前门是弧型,并带高密度的通风网孔。后门是钢板网孔平板门。配钥匙锁的旋转把手锁
  • 可支持重量最多 1300 kg (2866 lb) 的设备
  • 散热、线缆和电源管理配件可选择