Z4-Series SeismicFrame Cabinet System
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

Z4 系列 SeismicFrame® 机柜系统配有行业领先的 1500 lb (680 kg) 抗震设备负载,机柜顶部可额外承载布线 100 lb (45 kg)。该系列机柜的 3000 lb (1360 kg) 静态负载和整合式接地和级联功能已经过 UL 认证。  

在对 2001 年上市的 CPI 原始的 Seismic Frame 机柜进行改进后,Z4 系列 SeismicFrame 机柜可获得更高的承重,支撑更深的设备不同大小的机柜尺寸,以及更多的沿机柜两侧用于散热和缆线管理配件的不受阻内部空间。

抗震测试

Z4 系列 SeismicFrame 机柜经一家 Telecommunications Carrier Group 及 ISO 17025 认证的 Independent Testing Laboratory (ITL) 测试,以满足Telcordia Technologies GR-63-CORE 2012 年 4 月份第 4 期 4.4 节的要求测试 Zone 4 的条件。 GR-63-CORE 抗震测试包括一系列的物理振动台测试,在测试期间通过模拟地震条件安装负载机柜。Zone 4 测试包括最为严重的测试条件。测试表明,SeismicFrame 机柜动作幅度很小,且在测试过后依旧完好,未造成永久性的结构或机械损坏,从而确保了内部设备免受损坏。观看视频。

特性包括:

  • 经 UL 2416 认证的 3000 lb (1360 kg) 静态(非抗震)设备负载能力及整合式接地和级联功能
  • 多种尺寸选择,包括支撑更深的设备的 1200 mm D 机柜,像模块化网络交换机及高密度服务器应用。 
  • 可调节深度的设备安装角规符合设备安装要求 
  • 多种散热和缆线管理配件 
  • 顶部预先钻有用于安装架空路径和托架的安装点  
  • 包括在初始安装过程中将机柜移动到位的运输脚轮 
  • 简化安装仅要求进行地板锚固,而无需对外部托架进行颇费成本的工程估算 
  • 主要或次要的锚固点可为机柜地面固定提供灵活性。 
  • 设计为可承受 8.3 级巨大地震的地震压力

 

探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (176 Product Options)
产品编号 高度 宽度 深度 前门 后门 闩锁 面漆/ 颜色 顶板 侧板 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters