ZA12-A120A-E1
ZetaFrame® 机柜
ZetaFrame®Cabinet; 79.4"H x 23.6"W x 39.4"D (2017 mm x 600 mm x 1000 mm); 42U; Perf Front Door; Double Perf Rear Door; Grommet Top Panel; 2 Side Panels; No Bottom Panel; Air Dam; Standard Pallet; Glacier White
$3,192.89
高度:
79.4" (2017 mm) 42U
宽度:
23.6" (600 mm)
深度:
39.4" (1000 mm)
门:
单开网孔前门/ 双开网孔后门
顶板:
过线盒密封
侧板:
2 侧
底板:
热管理:
空气挡板
颜色:
冰川白
装运:
标准托盘
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

ZetaFrame Cabinet System 概述

  快速部署
  • 客户定制、工厂装配的解决方案能够减少 组件数量、包装和现场装配,从而节省时间和运输 成本
  • 订购以唯一项目指定部件号预安装的 集成了电源、缆线和热管理的机柜
  • 配件安装、定位轻松, 实现更快的部署和维护速度
  快速选择与定制 – 广泛的标准配置和一对一咨询服 务,为客户打造能够满足确切要求的独特解决方案。 现在就设计吧
  永不过时的强度 – 滚压成型、管状和全焊接的钢制机架结构可承受 5,000 lb (2268 kg) 的静态负载及4,000 lb (1814 kg) 的动态负载
  集成式级联 – 柜门和面板通过门铰链和接触点与柜 架自动级联,无需在机柜组件上安装单独的接地母线
  强化的缆线管理 – ZetaFrame 简单、通用的缆线管理 配件可单独或搭配使用以匹配各种各样的应用
  集成的气流管理 – 无缝集成可选的气流管理配件, 可确保有效的空气调节/废气隔离和最大程度的设备 散热
  请注意,某些可选功能和附件只在特定地区供应。
详情请咨询您的当地销售代表。
查看产品文档

视频

ZetaFrame Cabinet System