38645-700
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架, 2 个装,黑色
$74.37
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架 概述

  • 支持并排安装 (2) 个 2.7 英寸宽 (69 mm) 或更窄的, 或一个不超过 4 英寸宽 (101.6 mm) 的 PDU
  • 安装于机架背面的任一个角
  • 在所有机柜上提供间距为 61-1/4 英寸 (1556 mm) 的免工具连接点
  • 在高度等于或大于 45U 的机柜上提供间距为 64-3/4 英寸 (1645 mm) 的备用免工具连接点
查看产品文档