Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Replacement Parts
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架
38645-700
38645-700
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架, 2 个装,黑色
查看完整的产品描述
查看文档
$74.37
添加到订单
添加到您的订单
38645-700
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架
Qty:
$74.37
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
相关产品
ZetaFrame Cabinet System
描述
ZetaFrame 机柜的标准 PDU 支架 概述
支持并排安装 (2) 个 2.7 英寸宽 (69 mm) 或更窄的, 或一个不超过 4 英寸宽 (101.6 mm) 的 PDU
安装于机架背面的任一个角
在所有机柜上提供间距为 61-1/4 英寸 (1556 mm) 的免工具连接点
在高度等于或大于 45U 的机柜上提供间距为 64-3/4 英寸 (1645 mm) 的备用免工具连接点
查看产品文档