Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Cable Management
垂直理线器 ZetaFrame® 机柜
38647-714
38647-714
垂直理线器 ZetaFrame® 机柜
Vertical Cable Manager for ZetaFrame Cabinet; for 45U x 27.6"W (700 mm) Cabinet; Long Finger; With Cover; Black
查看完整的产品描述
查看文档
$313.62
更改产品选项
机柜宽度:
27.6"W (700 mm)
高度(U):
45U
尺寸:
Long Finger
添加到订单
添加到您的订单
38647-714
Vertical Cable Manager for ZetaFrame Cabinet
Qty:
$313.62
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
相关产品
ZetaFrame Cabinet System
描述
Vertical Cable Manager for ZetaFrame Cabinet 概述
使用以下缆线管理配件分隔和整理网络缆线。
主要特点和优点:
完全兼容空气挡板套件和扎线板
销之间的开口与设备安装角规上的各个机架安装空间 (U) 齐。
长或短塑料 T 形销选件
角规后移距离:
- 长销理线器为 7-1/4 (184 mm)
- 短销理线器为 4-3/4 (121 mm)
长销在每个 U 形空间最多可将 (48) 条缆线穿过开口
短销在每个 U 形空间最多可将 (24) 条缆线穿过开口
宽于 600 mm 的机柜理线器配备铰链压紧盖
材料:铝板,销为黑色,铰链/闩锁为蓝色
面漆:黑色或冰川白,销为黑色,铰链/闩锁为蓝色
选择与机柜可用高度、宽度和颜色匹配的部件号
查看产品文档