Bonding & Grounding
Busbars
Rack-Mount Busbar
Vertical Rack Bonding Busbar Kits
Add To Cart
Vertical Rack Bonding Busbar Kits
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Vertical Rack Bonding Busbar Kits
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
概述
垂直机架级联铜排 (RBB) 组件将铜排与机架隔开,以帮助控制电流从一台设备到另一台设备的路径。
其他配置可按需提供
UL 认证,文件 E236184,类别:KDER(美国),KDER7(加拿大)——级联和接地设备
长 36 英寸(910 毫米)铜排一端有一组 #5/16 自锁螺柱,间距 1 英寸(25.4 毫米),用于连接设备联结线。铜排长 72 英寸(1830 毫米),两端有两组 #5/16 自锁螺柱,间距 1 英寸(25.4 毫米),用于连接联结线。
组件包括:
(1) 垂直机架级联铜排
(1) 个 #2 AWG 双孔接地接地压片端子,带 3/8 英寸(9.53 毫米)的孔孔间距1英寸(25.4 毫米)
(3) 个白色 Delrin® 绝缘端子盒
(3) 颗自攻螺丝
(3) 颗 12-24 安装螺丝
(2) 个不锈钢锁紧垫圈,5/16 英寸(127 毫米)
(2) 个螺母
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
深度
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Refine By
确认选择
重启
深度
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
深度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多