Bonding & Grounding
Busbars
Rack-Mount Busbar
Vertical Rack Bonding Busbar
Add To Cart
Vertical Rack Bonding Busbar
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Vertical Rack Bonding Busbar
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
概述
垂直机架级联铜排 (RBB),用于增强设备级联连接。由 5/8 英寸高 × 1/4 英寸宽(15.9 毫米 × 6.4 毫米)的冷拔电解韧铜 110 合金铜条构成,带有 #1/4-20 的成对螺纹安装孔,孔间距为 5/8 英寸(15.9 毫米)。铜排长 36 英寸(910 毫米),在一端有一组#5/16 自锁螺柱,间距1英寸(25.4 毫米),用于连接联结线。铜排长 72 英寸(1830 毫米),两端有两组 #5/16 自锁螺柱,间距1 英寸(25.4 毫米),用于连接联结线。
每包含一根垂直机架级联铜排。
还提供带绝缘子和接地片组件的垂直机架铜排。
其他配置可按需提供
UL® 认证,文件 E236184,类别:KDER(美国),KDER7(加拿大)——接地和级联设备
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
深度
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Refine By
确认选择
重启
深度
36" (910 mm)
72" (1830 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
深度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多