级联跳线提供从设备机架或机柜到电信设备联结线的公共级联。可与 CPI “L” 托架(P/N 10001-001 或 10559-500)搭配使用,使缆线沿设备机架或机柜垂直连接。级联跳线由 9 英尺长(2.7 米)的 #6 AWG 绿色绝缘铜绞线制成,带有一条水平黄色条纹,连接到接地压片端子上,端子上有两个 1/4 英寸(6.4 毫米)的螺栓孔,孔间距 5/8 英寸(15.9 毫米)。
- 可单独提供或按每包 10 件提供
- 采用 UL 认证的组件,文件 E236184,类别:KDER(美国),KDER7(加拿大)——级联和接地设备
- 其它配置可按需提供
探索产品选项