Conexión al Sistema de Tierra
Hardware de Conexión
Bonding Straps & Jumpers
Jumper de Conexión
Add To Cart
Jumper de Conexión
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Jumper de Conexión
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Los jumpers de conexión proporcionan una conexión común desde el bastidor o gabinete del equipo hasta el conductor de conexión del equipo de telecomunicaciones. Se puede usar con soportes Tipo L de CPI (N/P 10001-001 o 10559-500) para sujetar el tendido de cables verticalmente a lo largo del bastidor del equipo o del gabinete. Los puentes de conexión están construidos con un conductor de cobre trenzado aislado n.° 6 AWG de 9’ de largo (2.7 m) verde con una franja amarilla horizontal unido a un terminal de compresión de dos orificios para pernos de 1/4" (6.4 mm) con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm).
Disponible individualmente o en paquetes de 10.
Construido con componentes que cuentan con certificación UL, archivo E236184), Categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
Otras configuraciones disponibles a pedido.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
1
10
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
1
10
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Cantidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más