Potencia, Monitoreo y Seguridad
Tiras de energía
Basic
Toma Multiple Para Sistema de Gabinete Cube-It Plus
Add To Cart
Toma Multiple Para Sistema de Gabinete Cube-It Plus
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Toma Multiple Para Sistema de Gabinete Cube-It Plus
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Se monta en la parte superior, inferior o lateral dentro del Gabinete Cube-iT PLUS
Seis u ocho tomacorrientes de tres patas, 15 A o 20 A, 110-125 VAC
El interruptor brinda protección básica contra sobrecorriente
La protección opcional contra sobretensión brinda protección básica contra picos de voltaje (1100 Joules, indicador LED).
Toma eléctrica IEC C20 con soporte de retención de cable
Incluye un cable de alimentación desmontable con enchufe NEMA.
Seleccione un enchufe recto o con bloqueo.
Incluye soportes de montaje y herramientas de instalación.
Listado UL
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Voltios
110-125V
Clavija
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-15P
NEMA L5-20P
Fase
Fase única
Fase única, Surge Protected
Tomacorrientes
(6) 5-20R
(8) 5-20R
Disyuntores
1 x 20A
Entrada Amperaje
15A
20A
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Voltios
110-125V
Clavija
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-15P
NEMA L5-20P
Fase
Fase única
Fase única, Surge Protected
Tomacorrientes
(6) 5-20R
(8) 5-20R
Disyuntores
1 x 20A
Entrada Amperaje
15A
20A
Explore Sizes & Options
(
8
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Voltios
Clavija
Fase
Tomacorrientes
Disyuntores
Entrada Amperaje
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más