Regleta básica de montaje vertical; 33 "(838 mm) de altura
Descargas Útiles y Enlaces
Herramientas de diseño
Descripción General

Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos.

Las Tomas Múltiples de CPI están disponibles en dos configuraciones: medibles y básicas. Las Tomas Múltiples Básicas incluyen interruptores del circuito térmico y protección opcional contra sobretensión. Los interruptores limitan la cantidad de corriente disponible para el equipo, mientras que la protección contra sobretensión bloquea el voltaje excesivo del equipo. Ambas características son críticas en casos de línea de alimentación no condicionada. Las configuraciones medibles incluyen un amperímetro y medidor de voltaje digital en línea con una pantalla que muestra la cantidad de corriente y voltaje que el equipo acoplado está utilizando. Esta característica permite al usuario controlar el consumo de corriente y voltaje y determinar la cantidad de corriente restante en la toma múltiple antes de agregar un nuevo dispositivo al circuito.

Elija tomas múltiples verticales u horizontales de montaje en bastidor que coincidan con la capacidad de voltaje y corriente de la conexión eléctrica. Las tomas múltiples tienen tomacorrientes NEMA, una toma IEC C20 e incluyen un cable de alimentación desmontable con un enchufe NEMA.

Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
Número de Producto Voltios Clavija Fase Tomacorrientes Disyuntores Entrada Amperaje Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters