Industrial Enclosures
Accessories
Cable Management
Administrador de cables con guías en forma de T cortas de contenedor de montaje en pared RMR
Add To Cart
Administrador de cables con guías en forma de T cortas de contenedor de montaje en pared RMR
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Administrador de cables con guías en forma de T cortas de contenedor de montaje en pared RMR
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El administrador de cables con guías en forma de T cortas es una guía de cable en forma de T que crea una vía para una mejor organización de los cables ubicados al lado del riel. Utilícelo con el soporte de amarre de la parte delantera a la parte posterior para un rendimiento óptimo.
Se acopla y ajusta a los rieles de montaje.
Deja pasar hasta 24 cables por espacio de U a través de las aberturas en el Administrador de cables con guías en forma de T cortas
Incluye: Administrador de cables con guías en forma de T y herramientas para la instalación.
Material: Paneles de acero, guías y cerrojos de plástico
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Altura
16.6" (420 mm)
18.3" (465 mm)
20.1" (509 mm)
21.8" (554 mm)
23.6" (598 mm)
25.3" (643 mm)
27.1" (687 mm)
28.8" (732 mm)
30.6" (776 mm)
32.3" (820 mm)
34.1" (865 mm)
35.8" (909 mm)
37.6" (954 mm)
39.3" (998 mm)
41.1" (1043 mm)
42.8" (1087 mm)
44.6" (1132 mm)
46.3" (1176 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Altura
16.6" (420 mm)
18.3" (465 mm)
20.1" (509 mm)
21.8" (554 mm)
23.6" (598 mm)
25.3" (643 mm)
27.1" (687 mm)
28.8" (732 mm)
30.6" (776 mm)
32.3" (820 mm)
34.1" (865 mm)
35.8" (909 mm)
37.6" (954 mm)
39.3" (998 mm)
41.1" (1043 mm)
42.8" (1087 mm)
44.6" (1132 mm)
46.3" (1176 mm)
Explore Sizes & Options
(
36
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Altura
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más