60507-E02
Cable Runway Elevation Kit
Combination Elevation Kit for Wire Basket Tray and CPI Cable Runway, Non-Zeta Cabinets; 2"- 3"H (50 mm-75 mm); Glacier White; Each
$71,36
Tipo:
For Use With Wire Basket Tray and CPI Cable Runway
Tamaño:
2"-3"H (50 mm-75 mm)
Acabado/ Color:
Glacier White
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Cable Runway Elevation Kit Descripción General

Admite la pista de cables por encima de una fila continua de bastidores o gabinetes CPI de diferentes alturas y proporciona espacio adicional entre la parte superior de los bastidores o gabinetes y la pista de cables

Características y beneficios clave

  • Tres rangos de elevación incremental
  • Se puede montar perpendicular o paralelo
  • El kit de bastidor incluye un solo par de soportes y hardware de montaje
  • Los kits de bastidor se sujetan a la parte superior del bastidor con una placa de montaje de bastidor a pista (P / N 10595 o 12121, se vende por separado)
  • Los kits de gabinete incluyen dos pares de soportes y hardware de ensamblaje
  • El kit de gabinete se conecta directamente a la parte superior del gabinete
  • Los kits Gold y Glacier White tienen hardware dorado
  • Los kits gris y negro tienen herrajes de color negro

 

Ver Documentación del Producto