32770-E01
Montaje de puerta de contención de pasillo
Aisle Containment Double Door Assembly; 88.5"H x 106.9"W x 5.5"L (2248 mm x 2715 mm x 140 mm); Glacier White
$6.400,47
Tipo:
Painted Door Frames
Acabado/ Color:
Glacier White
Estilo de Puerta:
Double Door
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Montaje de puerta de contención de pasillo Descripción General

Puertas deslizantes dobles (mostradas) o simples, que cuentan con cierre automático y grandes paneles transparentes. Las puertas se acoplan a los gabinetes en los extremos del pasillo para sellar los extremos del pasillo contenido. Para simplificar la instalación,también se encuentra disponible una Plantilla de Montaje para Piso reutilizable.

Ver Documentación del Producto