32770-E01
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Double Door Assembly; 88.5"H x 106.9"W x 5.5"L (2248 mm x 2715 mm x 140 mm); Glacier White
$6,400.47
类型:
Painted Door Frames
面漆/ 颜色:
Glacier White
门样式:
Double Door
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Aisle Containment Door Assembly 概述

通道密封门用于两个相邻通道的末端行的机柜。门是整个封闭通道方案的一部分,捕获冷空气或排除封闭过道的热空气。

  • 在相邻的机柜行之间封闭通道的末端
  • 兼容 F 系列 TeraFrame®机柜和 GF 系列 GlobalFrame®机柜或 CPI 框架支持的排气管
  • 与机柜/框架紧密贴合
  • 滑动最大限度地减少间隙要求
  • 门框具有集成的内部手柄、全高垂直边缘密封件、高度可调刷地板密封件和磁性门密封
  • 自动关闭系统通过最大限度地减少气流中断确保最佳性能,并包括用于安全操作的速度控制阻尼器
  • 保持开放功能,在延长服务期间轻松访问
  • 打开时门下没有门槛
  • 薄型设计隐藏地板安装硬件
  • 门框为阳极氧化铝,配有大、全高、透明的聚碳酸酯窗
  • 门履带是铝挤压;端板、盖和支架为钢
  • 一个尺寸, 88.5 英寸(2248 毫米)高 106.9 英寸(2715 毫米)宽 5.5 英寸(140 毫米)深,82 英寸(2083 毫米)高 42 英寸(1067 毫米)宽的门开口,跨径 48 英寸(1200 毫米)至 72 英寸(1800 毫米)宽通道(两至三块瓷砖)
  • 与小于 42"(7 个瓷砖上 1050 mm 深、168 英寸(4200 毫米)间距的机柜/框架不兼容
  • 端板被漆成冰川白色或黑色;提供匹配油漆的门框的选项

 

查看产品文档