Conexión al Sistema de Tierra
Hardware de Conexión
Rack-Mount Terminal Blocks
Bloque de Terminal a Tierra de Dos Orificios de Montaje
Add To Cart
Bloque de Terminal a Tierra de Dos Orificios de Montaje
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Bloque de Terminal a Tierra de Dos Orificios de Montaje
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El Bloque de Terminal de Tierra de Dos Orificios de Montaje de CPI proporciona una forma práctica de acoplar los cables de puesta a tierra con los bastidores o gabinetes y cumple con las recomendaciones sobre montaje con dos orificios de BICSI y ANSI/EIA/TIA. Está construido con aluminio extruido de alta resistencia y acepta conductores que van de n.º 14 AWG a 2/0. Incluye dos tornillos hexagonales de fijación de acero inoxidable n.º 3/8-24 x 7/8" de largo.
Fabricado con aluminio electrogalvanizado con estaño
Listado UL®
Disponible individualmente o en paquetes de 10.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
1
10
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
1
10
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Cantidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más