40164-001
Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables
Cable Runway Bonding Strap Kit; #6 AWG Bonding Strap with hardware; Each
$49,58
Cantidad:
Single
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables Descripción General

Kits de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables proporcionan una vía de conexión entre los tramos de la escalerilla porta cables cuando se sujetan en los empalmes. La instalación requiere que se perforen orificios de 5/16" (127 mm). Las Correas de Conexión consisten en un conductor de cobre trenzado aislado de 8" (200 mm) de largo de color verde n.° 6 AWG con una franja amarilla horizontal unida en ambos extremos a terminales de compresión de dos orificios con orificios para pernos de 1/4" (6.4 mm) con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm).
  • Longitud total de 11" (280 mm).
  • Disponibles de manera individual o en paquetes de 25.
  • Construido con componentes que cuentan con certificación UL®, archivo E515394, categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
  • Otras configuraciones disponibles a pedido.
El juego consiste en:
  • (4) tornillos de sujeción de acero inoxidable n.º 1/4-20 x 3/4" de largo (19 mm)
  • (4) arandelas planas, 1/4" (6.4 mm)
  • (4) arandelas de seguridad, 1/4" (6.4 mm)
  • (4) tuercas, 1/4" (6.4 mm)
Ver Documentación del Producto