Cable Runway Bonding Strap Kit 概述
当通过拼接板固定在一起时,缆线桥架搭接条组件在两个桥架之间提供一条级联通路。安装时,需钻 5/16 英寸(127 毫米)的孔。搭接条由长 8 英寸(200 毫米)的 #6 AWG 绿色绝缘铜绞线制成,两端带有一条水平黄色条纹,连接到双孔接地压片端子上,端子上有 1/4 英寸(6.4 毫米)的螺栓孔,孔间距 5/8 英寸(15.9 毫米)。
- 总长 11 英寸(280 毫米)
- 可单独提供或按每包 25 件提供
- 采用 UL® 认证的组件,文件 E515394,KDER(美国),KDER7(加拿大)——级联和接地设备
- 其它配置可按需提供组件包括:
- (4) 颗不锈钢有头螺丝, #1/4-20 × 3/4 英寸长(19 毫米)
- (4) 个平垫圈,1/4 英寸(6.4 毫米)
- (4) 个锁紧垫圈,1/4 英寸(6.4 毫米)
- (4) 颗螺母,1/4 英寸(6.4 毫米)
查看产品文档