Conexión al Sistema de Tierra
Hardware de Conexión
Bonding Straps & Jumpers
Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables
Add To Cart
Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Kit de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Kits de Jumpers de Conexión de la Escalerilla Porta Cables proporcionan una vía de conexión entre los tramos de la escalerilla porta cables cuando se sujetan en los empalmes. La instalación requiere que se perforen orificios de 5/16" (127 mm). Las Correas de Conexión consisten en un conductor de cobre trenzado aislado de 8" (200 mm) de largo de color verde n.° 6 AWG con una franja amarilla horizontal unida en ambos extremos a terminales de compresión de dos orificios con orificios para pernos de 1/4" (6.4 mm) con una separación de centro a centro de 5/8" (15.9 mm).
Longitud total de 11" (280 mm).
Disponibles de manera individual o en paquetes de 25.
Construido con componentes que cuentan con certificación UL®, archivo
E236184, categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
Otras configuraciones disponibles a pedido.
El juego consiste en:
(4) tornillos de sujeción de acero inoxidable n.º 1/4-20 x 3/4" de largo (19 mm)
(4) arandelas planas, 1/4" (6.4 mm)
(4) arandelas de seguridad, 1/4" (6.4 mm)
(4) tuercas, 1/4" (6.4 mm)
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
Pack of 25
Single
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
Pack of 25
Single
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Cantidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más