11792-725
Standard Swing Gate Wall Rack
Standard Swing Gate Wall Rack; 40U; 19"EIA Width; 24"D (610 mm); Black
$824.14
宽度:
21.7" (551 mm)
高度:
78.1" (1984 mm)
深度:
25.2" (640 mm)
面漆/ 颜色:
Black
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Standard Swing Gate Wall Rack 概述

标准旋开式壁挂式机架允许轻松地访问设备后部,是安装配线板和交换机的理想选择.

主要特点和优点

  • 双铰链向右或向左打开,最大开门角度为90°
  • 符合EIA-310-D标准
  • 通用5/8 英寸- 5/8 英寸- 1/2 英寸(15.9 mm -15.9 mm -12.7mm) 安装孔距
  • 机架安装空间有标记和编号
  • 在开放和封闭位置承重达100 lb (45.4 kg)
  • 使用可选的重型桥架旋开门组件,承重可增加到150 lb
  • 支持单面和双面承板
  • 部分装配后与安装附件一起装运
  • 包括50颗#12-24 安装螺丝;黑色喷涂机柜配供黑色螺丝,透明色机柜配镀锌螺丝
查看产品文档