15216-703
Adjustable QuadraRack®
Adjustable ServerRack; 84"H (2100 mm); 45 RMU; 22.64"D to 28.54"D (575 mm - 725 mm); #12-24 Threaded Mounting Holes; Black
$976.96
高度:
84" (2100 mm) 45U
面漆/ 颜色:
Black
深度:
22.64 to 28.54" (575 to 725 mm)
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Adjustable QuadraRack® 概述

可调节 QuadraRack™  可为 支撑机架安装网络、计算机服务器和 数据存储设备提供坚固、具有成本效益解决方案。12-24 螺纹孔设备安装角规。在安装时可调节前后深度。

主要特点:

        • 钢质焊接开放式四立柱柜架,稳定且坚固
        • 采用开放式设计,气流不受限制,可轻松访问设备和缆线
        • 带焊接式前后柜架的自定型装配件可缩短装配时间
        • 可调节的设备安装角规,在前部和后部为设备提供支撑
        • 最大限度利用楼面空间,而将机架占用空间降至最低
        • 组装机架时,所有组件自动级联,符合接地标准
        • 包括双安装孔接地端子座,可轻松连接到电信接地铜排
        • 方形或螺纹设备安装孔可选
        • 机架安装设备的安装通道上带有标记和编号
        • 可轻松并柜连接,以形成多机架配置
        • 可与任何CPI 理线架搭配使用以管理缆线
        • 可承重2000 磅 (907.2 kg)  查看产品文档