15216-703
Adjustable QuadraRack®
Adjustable ServerRack; 84"H (2100 mm); 45 RMU; 22.64"D to 28.54"D (575 mm - 725 mm); #12-24 Threaded Mounting Holes; Black
$976,96
Altura:
84" (2100 mm) 45U
Acabado/ Color:
Black
Profundidad:
22.64 to 28.54" (575 to 725 mm)
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Adjustable QuadraRack® Descripción General

Los Bastidores Ajustables ServerRack y QuadraRack™ proporcionan una solución económica y robusta para dar soporte a equipos de redes, de servidores de computadoras y de almacenamiento de datos para montaje en bastidor en centros de datos, salas de equipos de computación y otras instalaciones de TI. Ambos bastidores ofrecen la resistencia y la estabilidad de un contenedor con un marco abierto de cuatro postes que proporciona fácil acceso a los equipos y el cableado.

Caracteristicas Principales

  • Estabilidad y resistencia de un contenedor de acero soldado en un marco abierto de cuatro postes
  • Diseño abierto para proporcionar flujo de aire libre y fácil acceso a los equipos y el cableado
  • Ensamble autoescuadrante con marcos delanteros y posteriores soldados que reduce el tiempo de montaje
  • Los canales de montaje se ajustan en profundidad para proporcionar soporte delantero y posterior para el equipo
  • Maximiza el espacio del piso con un espacio en bastidor mínimo
  • Los componentes de bastidor se unen durante el montaje conforme a los estándares de la industria
  • Incluye un bloque de terminación de tierra de dos orificios de montaje para facilitar la sujeción a la barra conductora de conexión de puesta a tierra de telecomunicaciones
  • Elija entre orificios de montaje para equipos roscados o con perforación cuadrada
  • Las unidades de montaje en bastidor están marcadas y numeradas en los canales de montaje
  • Fácil de acoplar para crear configuraciones de varios bastidores
  • Utilícelo con cualquier sección de Cableado de CPI para Organizar los Cables
  • Soporte equipos grandes en entrepaños reforzados o en rieles de soporte para equipos de montaje lateral
Ver Documentación del Producto