QuadraRack® Server Frame
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

QuadraRack™ 服务器柜架可确保开放式安装系统中 机柜的强度和稳定性。 提供方便简单的安装和布线,QuadraRack™ 服务器柜架使得空气通畅流动以改善降温和散热。

主要特点

  • 7' (2.1 m) 高
  • 19" EIA 宽
  • 由铝和钢制成
  •  电源外套颜色: 灰色, 米色, 黑色或白色
  • 方形冲孔与螺母配合使用, 以满足设备安装要求
  • 框架深度为 29 "(740 毫米), 整体深度为 41 " (1040 mm), 从底座的边缘到边缘
  • 负载等级: 1000 磅 (453.6 公斤)-重量必须均匀分布, 机架必须正确固定在地板上
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
产品编号 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters