32612-703
Motive® Single-Sided Vertical Cable Manager
Motive Single-Sided Vertical Cable Manager; 84"H x 10"W x 15.5"D (2133 mm x 250mm x 394 mm); Black
$1,297.51
使用:
45U Rack
宽度:
10" (254 mm)
高度:
87" (2134 mm)
面漆/ 颜色:
Black
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Motive® Single-Sided Vertical Cable Manager 概述

Motive 理线器包含以型材为基础的创新集成中央轨道系统和一套高度可配置的免工具缆线管理配件,可优化内部空间的使用,提供更直接的缆线线路,能够在需要的位置获得精准支持。

Motive 理线器经过精心设计,可缓解缆线松弛度、弯曲半径和缆线整理方面糟糕的布线实践。就现在可未来的一系列应用而言,它高度可配置。Motive 还非常适合以太网供电 (PoE) 应用,因为更高的功率需要空间充足且更小的线束,以避免过度蓄热。

主要特点

  • 柜架包含挤制铝型材以及集成中央轨道系统

  • 很多柜架元件采用大半径,以便在其进出理线器时提供保护和支持

  • 接触点通过蓝色突出显示,以便轻松识别和快速调整

  • 双绞链门向右或向左开,推一下即可关闭,十分便利

  • 前门内侧有挂钩,可专门用于安全地悬挂测试仪表

  • 配有 T 型缆线导管(与机架上的机架安装单元 (U) 空间对齐)的左右装配件

  • 双铰链前门

  • 中央轨道

  • 2 根辅助杆

  • 4 个旋转管理销(6 英寸宽 (150 mm) 和 8 英寸宽 (200 mm) 理线器不含)

  • 12 个线束转环

  • 4 个半盘(6 英寸宽 (150 mm) 和 8 英寸宽 (200 mm) 不含)

  • 安装和组装硬件

查看产品文档