35473-001
Cable Lashing Bar Kit for Evolution Vertical Cable Manager
Cable Lashing Bar Kit; Cable Manager; Evolution Cable Manager; Black
$98.51
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Cable Lashing Bar Kit for Evolution Vertical Cable Manager 概述

缆线捆扎杆套件为Evolution垂直理线器内的缆线提供连接点。在 6"W (150 mm)垂直电缆管理器中,最多使用 6 根电缆捆扎杆(前/后部),在 8"W(200 mm)、10"W(250 mm)、12"W(300 mm)和 15"W(380 mm)垂直电缆管理器中最多使用 10 根(前/后部)。每个套件包括四个圆形 .23* (5.7 mm) 直径 20.6*L (524 mm) 钢捆杆和安装硬件。

查看产品文档