Power, Monitoring & Security
Power Strips
Basic
Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips
15640-214
15640-214
Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips
Basic Power Strip; Horizontal Rack-Mount; 1U; 19"W (482.6 mm) and 23"W (584.2 mm); 1.8"D (46 mm); 220-250 Volt; Single-Phase Power Strip; 16 Amp; 4.0 kW; IEC 16A 2 +E; Master Lighted Switch; (6) CH GB1002 10A Outlets; 10'L (3 m) Cord
查看完整的产品描述
查看文档
$147.08
更改产品选项
伏:
220-250V
插头:
IEC 16A 1P +N +E
相位:
Single-Phase
插座:
(6) CH GB1002 10A
AMP:
16A
添加到订单
添加到您的订单
15640-214
Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips
Qty:
$147.08
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
描述
Basic Horizontal Rack-Mount Power Strips 概述
基本电源板具有主照明开关或可选的热断路器和电涌保护。 断路器会限制设备可用的电流量,而电涌保护功能会阻止设备提供过多的电压。 这两个功能对于未调节的线路电源都至关重要。
主要特点和优势
通过单个电源连接为多个设备分配电源
选择插头和插座样式以符合现场要求
包括19“ EIA和23” W水平机架安装支架
查看产品文档