Networked Electronic Access Control (EAC) Swinghandle Kit with Smart Card Authentication 概述
网络电子门禁控制 (EAC) 旋转把手套件为数据中心机柜的物理安全提供联网的电子锁解决方案。
网络 EAC 旋转把手套件是用于满足不断演化的 IT 应用安全性需求与监管合规的网络锁定解决方案。智能锁可通过用户友好的界面提供物理安全性和监控功能。
主要特点
- 通过用户友好型的网页界面,可远程对机柜的访问进行编程、监控和控制。
- 网页界面将每个访问尝试均留下记录,并将信息与 DCIM 相结合,方便报告。
- 锁具可通过 Secure Array 合并进行联网,在单一 IP 地址下可连接高达 32 具锁
- 集成用于锁具和闩锁状态的传感器,提供监控和警报功能
- 读卡器可识别现有125kHz 或 13.56 MHz RFID员工卡
- 使用具有生物识别读数的 Zwipe®访问卡提供多因素身份验证
- 远程解锁功能,用户可配置的解锁时间延迟
- 双色 LED(蓝/品红)指示锁和把手状态
- 与 LDAP 和 Radius 集成,提高安全性
- 高安全性的锁配有替代用机械钥匙
- 纤薄外形的控制器可在 0U 空间内安装
查看产品文档