El Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z-4 cuenta con una carga de equipos antisísmicos de 1500 lb (680 kg), líder en la industria, con una carga superior de 100 lb (45 kg) para cableado. Está en el Listado UL para su carga estática de 3000 lb (1360 kg) y sus características de conexión y puesta a tierra integradas.
Como una mejora del Gabinete Seismic Frame original de CPI, que fue presentado en 2001, el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 ofrece una mayor capacidad de carga, una mayor variedad de tamaños de gabinete para apoyar equipos más profundos y más espacio interior sin obstáculos en los lados para los accesorios de administración térmica y de cables.
Las características incluyen: