39815-001
ZetaFrame 并柜支架套件
ZetaFrame 并柜支架套件, 镀锌钢
$20.49
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

ZetaFrame 并柜支架套件 概述

  • 包含 (2) 个用于并排固定 (2) 个机柜的支架和安装五金件
  • (2) 组安装孔允许使用支架直接并排并柜,或使 23.6 英寸 宽 (600 mm) 的机柜在 24 英寸宽 (610 mm) 的高架地板上 对中
  • 安装过程无需拆卸柜门
  • 材料:镀锌钢
查看产品文档