Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Power Management
用于ZetaFrame机柜的全高单PDU支架
Add To Cart
用于ZetaFrame机柜的全高单PDU支架
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
用于ZetaFrame机柜的全高单PDU支架
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
根据 PDU 底座宽度和 PDU 支架容量订购
支架可安装至机柜机架,并可根据机柜深度 进行调整
最高可达 61-1/4 英寸 及 64-3/4 英寸(以 12-1/4 英寸增加) 的免工具安装功能
根据 PDU 宽度选择支架
考虑使用适用于 48U 及以上机柜的全高 PDU 支架以实现 最佳的 PDU 插座位置
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
PDU Chassis Width
2.2" (56 mm)
2.4-2.7" (51 - 69 mm)
高度(U)
42U
45U
48U
52U
颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
PDU Chassis Width
2.2" (56 mm)
2.4-2.7" (51 - 69 mm)
高度(U)
42U
45U
48U
52U
颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
16
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
PDU Chassis Width
高度(U)
颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多