用于ZetaFrame机柜的全高双PDU支架
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
  • 根据 PDU 底座宽度和 PDU 支架容量订
  • 支架可安装至机柜机架,并可根据机柜深度 进行调整
  • 使用双支架以并排安装 (2) 个PDU 或 (1) 个 PDU 高插座 密度 4 英寸 (102 mm) PDU 底座
  • 最高可达 61-1/4 英寸 及 64-3/4 英寸(以 12-1/4 英寸增加) 的免工具安装功能
  • 根据 PDU 宽度选择支架
  • 考虑使用适用于 48U 及以上机柜的全高 PDU 支架以实现 最佳的 PDU 插座位置
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (16 Product Options)
产品编号 PDU Chassis Width 颜色 高度(U) 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters