Telescoping Cable Manager
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

伸缩式电缆管理器连接到N系列TeraFrame Gen 3网络机柜中前后设备安装导轨的侧面,为设备侧面的电缆提供前后或垂直通道。

主要特点和优点

  • 通过安装导轨连接并调整深度,与前空气挡板和侧面进气管道完全兼容
  • 五个光滑的塑料L形线轴支撑电缆
  • 31.5“W(800 mm)型号的线轴为2.5”H x 2.6“D(64 mm x 66 mm)
  • 40.0“W(1016 mm)型号的线轴为3.3”H x 6.8“D(84 mm x 173 mm)
  • 线轴以90度的增量旋转和锁定,可以调整以管理水平或垂直线缆
  • 包括:电缆管理器,五个电缆线轴,安装硬件
  • 材料:钢管理器,塑料线轴
  • 表面处理:黑色或冰川白色
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (4 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters