认可展示了CPI在定制的独特边缘解决方案方面的专长
加利福尼亚州阿古拉山(Agoura Hills),10月2019年1月1日-年度布线安装与维护(CI&M)创新者奖最近授予Chatsworth Products(CPI)两个金奖,以表彰该公司解决边缘网络独特挑战的前瞻性方法。
在应用程序和案例研究类别中,CPI因展示在线食品服务公司如何成功地将其网络扩展到制造环境而不放弃宝贵的建筑面积而获得认可,这要归功于一个定制详细的CPI主导的项目 ,该项目包括与多个利益相关者的协作,多种配置选项和最终解决方案,包括带有双排气冷却单元的工业机箱,可改善气流-所有这些都在令人难以置信的短周转窗口内交付。
“这个项目具有独特的挑战性,因为存在多个限制,不允许使用传统的落地安装式外壳。幸运的是,现场项目团队和CPI之间的强大合作使我们能够开发出一个非常有创意的解决方案,利用屋顶线附近未使用的垂直空间,同时满足其网络的物理、安全、散热和冗余要求。”CPI 的工业解决方案高级产品经理 Sam Rodriguez说。
本案例研究的主要要点突出了在边缘位置部署的重要注意事项,包括需要:
- 尽早让项目团队中的所有主题专家参与进来
- 制定彻底的现场调查或访谈流程,以确定特殊问题并对问题陈述进行限定
- 考虑到将IT迁移到边缘会带来独特挑战,这些挑战可以通过创新的想法来解决
- 认识到在产品定制方面的专业知识和较短的交付期并不是相互排斥的
![](/getmedia/01bf8818-0768-4912-9427-ed8e01f572e9/Pemsa-Black-C8?width=300&height=124)
CPI的第二个金奖来自配电和路由设备类别,表彰了CPI作为UL
® 上市的
Pemsa® Rejiband®钢丝网电缆桥架 在美国和加拿大的独家供应商的作用,更具体地说,该桥架采用创新和专有的黑色C8®抛光,
® 提供几乎等同于不锈钢的高耐腐蚀性。使其成为支持EDGE应用的具有成本效益的涂饰。
“这个奖项展示了创新是如何以各种方式实现的。在这种情况下,CPI和Pemsa之间的合作伙伴关系为美国和加拿大市场带来了独一无二的黑色C8涂层,我们的Pemsa Rejiband丝网电缆托架上也用了。其高耐腐蚀性和表面导电性为广泛的室内和室外应用带来了巨大的灵活性和价值。我们很荣幸被CI&M认可为创新者。”CPI的机柜和散热解决方案产品经理Duke Robertson表示。
Pemsa Rejiband钢丝网电缆桥架功能包括:
- 高耐腐蚀性
- 电气连续性
- 审美外观
- 将锌晶须的风险降至最低
- 年创新者奖颁奖典礼将于10月1日举行。1,在拉斯维加斯BICSI秋季会议和展览现场。
30年来,CPI提供了行业领先的基础设施产品,支持和保护关键的ICT设备。这些年来,公司对于品质和突破性设计的承诺帮助公司赢得了各种专利和知名奖项。有关CPI创新设计的更多信息,请访问
专利和奖项页面。.