Octubre 2019 - Chatsworth Products Gana 2 Premios de Oro por Innovaciones en Aplicaciones al Edge

El reconocimiento demuestra la experiencia de CPI en soluciones personalizadas y únicas al Edge

CI-M-award-PR.jpgAGOURA HILLS, California - Los Premios a la innovación de la revista Instalación y Mantenimiento de Cableado (Cabling Installation & Maintenance, CI&M) reconocieron recientemente a Chatsworth Products (CPI) con dos premios de oro por el enfoque innovador de la compañía para resolver desafíos únicos en redes de Edge.
 
En la categoría de Aplicaciones y Casos de Estudio, se reconoció a CPI por demostrar cómo una compañía de servicios de alimentos en línea extendió con éxito su red a un entorno de fabricación sin renunciar a un valioso espacio, gracias a un proyecto personalizado y detallado liderado por CPI que incluyó la colaboración de varias partes interesadas, múltiples opciones de configuración y una solución final que incluyó un gabinete industrial con unidades de enfriamiento de escape doble para un mejor flujo de aire, todo entregado dentro un tiempo de respuesta increíblemente corto.
 
“Este proyecto fue un desafío único debido a múltiples restricciones que no permitieron el uso de gabinetes tradicionales de montaje en el piso. Afortunadamente, la fuerte colaboración entre el equipo de proyecto en el sitio y CPI nos permitió desarrollar una solución muy creativa que aprovechó el espacio vertical no utilizado cerca de la línea del techo, mientras cumplía con los requisitos físicos, de seguridad, térmicos y de redundancia para su red ", manifiesta Sam Rodríguez, Gerente de Productos Senior de Soluciones Industriales de CPI.

Las conclusiones clave de este caso de estudio destacan importantes puntos a considerar al realizar una implementación en una ubicación Edge, incluidas las siguientes necesidades:

  • Involucrar a todos los expertos en el tema con el equipo del proyecto lo antes posible;
  • Desarrollar una encuesta exhaustiva del sitio o un proceso de entrevista para identificar problemas únicos y calificar el estado del problema.
  • Tenga en cuenta que la migración de TI a entornos Edge crea desafíos únicos que pueden abordarse con ideas innovadoras;
  • Reconocer que la experiencia en producto personalizado  y los plazos de entrega cortos no son mutuamente excluyentes.
El segundo premio de oro de CPI lo obtuvo en la categoría de Distribución y Equipos de Enrutamiento, y reconoce el papel de CPI como el proveedor exclusivo de bandeja de alambre de hierro para cables Pemsa® Rejiband® con certificación UL® en los Estados Unidos y Canadá, y más específicamente, la disponibilidad de bandejas en un acabado innovador y patentado BLACK C8® que proporciona una alta resistencia a la corrosión casi equivalente a la del acero inoxidable, por lo que es un acabado rentable para aplicaciones Edge.
 
“Este premio demuestra cómo se puede ser innovador en una variedad de formas. En este caso, fue una asociación entre CPI y Pemsa lo que trajo el innovador y exclusivo acabado BLACK C8, disponible en nuestra bandeja de alambre de hierro para cables Rejiband de Pemsa, a los mercados de los Estados Unidos y Canadá. Su alta resistencia a la corrosión y su conductividad superficial aportan una gran cantidad de flexibilidad y valor a una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores. Nos sentimos honrados de ser reconocidos como una empresa innovadora por CI&M ", manifiesta Duke Robertson, Gerente de Productos Senior de Soluciones Térmicas y de Gabinetes de CPI
 
Las características de la bandeja para cables de alambre de hierro Rejiband de Pemsa incluyen las siguientes:
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Continuidad eléctrica
  • Apariencia estética
  • Riesgo mínimo de limaduras de cinc

La Ceremonia de los Premios Innovadores 2019 se llevó a cabo en Octubre 1, en el lugar de la Conferencia y Exposición de Otoño de BICSI en Las Vegas.
 
Por casi 30 años, CPI ha proporcionado productos de infraestructura de TI líderes en la industria que brindan soporte y protección a equipos críticos de TIC. El compromiso de la compañía con la calidad y los diseños innovadores le ha otorgado numerosas patentes y prestigiosos premios a lo largo de los años. Para obtener más información sobre los diseños innovadores de CPI, visite la página de Patentes y Premios.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.