2017 年 9 月 - 因 Motive™ 垂直理线器的突破性设计,Chatsworth Products 赢得白金大奖

因 Motive™ 垂直理线器的突破性设计,Chatsworth Products 赢得白金大奖
免工具配件、缆线管理的空间利用方式为 Motive 迎来最高殊荣
CIM_Awards_Platinum
加利福利亚州阿古拉山,2017 年 9 月 26 日 - Chatsworth Products (CPI) 以其 Motive™ 垂直理线器,于在拉斯维加斯举办的 2017 年 9 月 25 日 BICSI 秋季会议与展览中的《布线安装与维护》(Cabling Installation & Maintenance, CI&M) 创新奖颁奖典礼上,获得最高殊荣 - 白金级别大奖。在当今市场上,Motive 是同类第一款理线器,拥有突破性的设计并搭配有免工具附件组合。

“Motive 进一步展现了 CPI 在管理缆线方面的一贯巧思。我们在 Motive 的开发中投入了许多时间和精力,使其成为行业中最好的缆线管理解决方案。我们的努力受到 CI&M 的认可,对此我们深感荣幸,”CPI 开放系统产品经理 Duke Robertson 表示。

从 CPI 在缆线管理方面的丰富经验和承包商、最终用户的密切关系中吸取营养,Motive 整合了众多大小设计元素,提高了用户的使用体验。

Motive 配备有中央轨道系统,在缆线管理空间内可达到无限的免工具可调整性。此外,独特的配件设计可提供广泛的缆线管理配置,有助于通过理线器直接支撑缆线并优化气流,让网络为更高的以太网供电(PoE) 应用功率做足准备。
Motive Cable Management System - 32610_32620_INSTALLED_DROPEN_RGB96.jpg
更多优点包括:

最大限度使用空间 – 中央轨道系统有助于实现无限制的调整,提供通用的线束直接支撑,同时可最大限度使用内部空间。
直观、免工具设计 – 配件固定在理线器上,有助于支撑和管理缆线,以及装拆和调整。
轻松部署 – 出众的形状和功能有助于凭借直观的设计和免工具调整实现轻松快速的移动、添加和更改。
为当前和未来布线需求提供支持 – 通用可配置性和光纤友好型设计可缓解缆线松弛度、弯曲半径和缆线整理方面糟糕的布线实践。

另外,Motive 的前门还包含正在申请专利的铰链和闩锁设计。门可从左边或右边打开,轻松推关即可将门紧锁就位,十分便利。此外,前门上的集成挂钩为技术人员提供了悬挂测试仪表的专门空间。

Motive 可搭配开放式双立柱和四立柱 CPI 机架使用,可提供各种高度、宽度和配置,满足所有设施要求。该产品还可在部分装配的情况下装运,要求最低包装、存放空间和装配步骤,为用户节省宝贵的时间和金钱。

如需了解更多有关 CPI 夺得大奖的 Motive 垂直理线器的详情,请访问网站

关于《布线安装与维护》
自 1993 年开始发行,《布线安装与维护》(Cabling Installation & Maintenance) 已为众多在企业、数据中心和校园中负责担当结构化布线系统规范、设计、安装和管理的专业人员提供了大量实用信息。《布线安装与维护》杂志、网站 (cablinginstall.com)、电子邮件新闻通讯和网络广播帮助专家们提升日常操作水准,并让他们能为自己管理下网络的长期最佳性能作出战略性计划。

关于布线安装与维护 2017 创新奖计划
布线安装与维护 2017 创新奖计划会对结构化布线行业中的布线与通讯技术产品与系统进行审查,找出最具创意的类型。白金、金奖和银奖的得主在 2017 年 9 月 25 日于拉斯维加斯举办的 BICSI 2017 秋季大会上宣布。创意奖中评分所采用的标准包括:创新性、价值、可持续性、合作性和影响力。


关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。