AGOURA HILLS, California, 26 de septiembre de 2017 - Chatsworth Products (CPI) recibió el premio de nivel platino, el más importante, por su Administrador de Cables Vertical Motive™, en la Ceremonia de Premiación a los Innovadores de Cabling Installation & Maintenance (CI&M), el 25 de septiembre, durante la Conferencia y Exposición de Otoño 2017 de BICSI en Las Vegas. Con un diseño innovador y un conjunto de accesorios sin herramientas, Motive es el primer administrador de cables de este tipo en el mercado actual.
"Motive demuestra aun más el continuo ingenio de CPI en cómo se manejan los cables. Se dedicó mucho tiempo y cuidado al desarrollo de Motive para que sea la mejor solución de administración de cables en la industria. Es un honor ser reconocidos por CI&M por nuestros esfuerzos", afirma Duke Robertson, Gerente de Productos de Sistemas Abiertos de CPI.
Basándose en la amplia experiencia de CPI en la administración de cables y la relación cercana con los contratistas y los usuarios finales, muchos elementos de diseño, grandes y pequeños, se integran en Motive para mejorar la experiencia del usuario.
Motive presenta un sistema de seguimiento central, que permite una infinita capacidad de ajuste sin herramientas en cualquier lugar dentro del espacio de administración de cables. Además, el diseño único de los accesorios proporciona numerosas configuraciones de administración de cables que permiten el soporte directo de los cables con flujo de aire óptimo a través del administrador de cables, lo que permite preparar las redes para aplicaciones de Potencia a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet) de mayor vatiaje.
![Sistema de Administración de Cables Motive - 32610_32620_INSTALLED_DROPEN_RGB96.jpg Sistema de Administración de Cables Motive - 32610_32620_INSTALLED_DROPEN_RGB96.jpg](/chatsworth/media/assets/ektronarchive/uploadedImages/Files/32610_32620_INSTALLED_DROPEN_RGB96.jpg)
Entre las ventajas adicionales, se encuentran:
• Máximo aprovechamiento del espacio: el sistema integral de instalación proporciona un ajuste sin límites con el soporte directo versátil para grupos de cables, mientras permite el máximo aprovechamiento del espacio interior.
• Diseño intuitivo sin necesidad de herramientas: accesorios adjuntos al administrador de cables, esto permite el soporte y la administración de cables, así como una fijación rápida, extracción y ajuste.
• Implementación sin Esfuerzo: la forma y las funciones superiores proporcionan movimientos, agregados y cambios rápidos y fáciles a través del diseño intuitivo y ajuste sin herramientas.
• Soporte para las necesidades actuales y futuras de cableado: la capacidad de configuración versátil y el diseño amigable de fibra mitigan las pobres prácticas de cableado con respecto a su holgura, radios de curvatura y organización.
Además, la puerta frontal de Motive cuenta con una bisagra pendiente de patente y un diseño de cerrojo. Con su capacidad para abrir desde la derecha o izquierda, la puerta ofrece una conveniencia de empuje para cerrar que asegura firmemente la puerta en su lugar. Además, un gancho integrado en la puerta frontal ofrece un espacio dedicado para que los técnicos puedan colgar un medidor de prueba.
Motive puede utilizarse con bastidores abiertos de dos y cuatro postes, y está disponible en una amplia variedad de alturas, anchos un diseño de cerrojo y configuraciones, que se adaptan a todos los requisitos de las instalaciones. Se envía parcialmente ensamblado, lo que requiere un embalaje mínimo, espacio de almacenamiento y montaje, y ahorra a los usuarios tiempo y dinero valiosos.
Para obtener más detalles sobre el galardonado Administrador de Cables Vertical Motive de CPI, visite el sitio web.
Acerca de Cabling Installation & Maintenance
Desde 1993, Cabling Installation & Maintenance ha proporcionado información práctica a profesionales responsables de la especificación, diseño, instalación y gestión de sistemas de cableado estructurado en empresas, centros de datos y campus. La revista, el sitio web (cablinginstall.com), los boletines de noticias por correo electrónico y las transmisiones web de Cabling Installation & Maintenance ayudan a los profesionales del cableado a mejorar las operaciones diarias y permitir la planificación estratégica para el rendimiento óptimo a largo plazo de sus redes.
Acerca del programa de Premiación a los Innovadores de 2017 de Cabling Installation & Maintenance
El programa de Premiación a los Innovadores de 2017 de Cabling Installation & Maintenance evalúa y reconoce las aplicaciones más innovadoras de productos y sistemas de tecnología de cableado y comunicaciones dentro de la industria del cableado estructurado. Los Ganadores de los Premios Platino, Oro y Plata se anunciaron en la Conferencia de Otoño 2017 de BICSI en Las Vegas, el lunes 25 de septiembre de 2017. Los criterios utilizados en el ranking de los Premios a la Innovación incluyeron: innovación, valor, sostenibilidad, colaboración e impacto.