![Z4-Series SeismicFrame Cabinet - Z4-11U-113C-C12P_SIDEBYSIDE_RGB72_300p.jpg Z4-Series SeismicFrame Cabinet - Z4-11U-113C-C12P_SIDEBYSIDE_RGB72_300p.jpg](/chatsworth/media/assets/ektronarchive/uploadedImages/Files/Z4-11U-113C-C12P_SIDEBYSIDE_RGB72_300p.jpg)
WESTLAKE VILLAGE, Calif.,2015 年 1 月 12 日 — Chatsworth Products (CPI) 最近获得针对 Z4 系列 SeismicFrame® 机柜系统的加州全州健康规划与发展办公室 (OSHPD) 制造商认证 (OPM) 预审批,该系统包含行业领先的抗震设备负载。
在加州,OSHPD 审核审批施工设计。OSHPD OPM 是允许制造商提交由专业注册设计人士准备之分析或测试数据以支持设计法规要求的预审批流程。
Z4 系列 SeismicFrame 机柜获得 OSHPD OPM-0112-13,也就是说 SeismicFrame 设计、支撑架和附件符合最新加州及国际建筑法规。作为获得预审批的设计,OSHPD OPM 可作为施工文件的一部分,从而简化设计和批准流程。
除针对 OSHPD OPM 所作分析之外,Z4 系列 SeismicFrame 机柜还接受了测试,满足最为严格的 Telcordia 技术 GR-63-CORE 抗震测试(让机柜接受一系列振动台测试以模拟严重的地震)要求。
CPI Z4 系列 SeismicFrame 机柜通过了 GR-63-CORE 测试标准,配有行业领先的 1500 lb (680 kg) 抗震设备负载及额外的 100 lb (45 kg) 顶部布线承载。它还获得针对 3000 lb (1360 kg) 静态设备有效负载的 UL 2416 认证。
如需了解关于 CPI Z4 系列 SeismicFrame 机柜系统的文档、设计工具和更多信息,则请访问网站。单击此处以了解更多关于加州 OSHPD OPM 的信息。