Enero de 2015: Nuevo Gabinete para Centros de Datos Cumple con las Normas Antisísmicas Más Estricticas de la OPM
Nuevo Gabinete para Centros de Datos Cumple con las Normas Antisísmicas Más Estricticas de la OPM
Se Aprueba Gabinete SeismicFrame® de CPI para Áreas de Zona 4 de California

Gabinete SeismicFrame Serie Z4: Z4-11U-113C-C12P_SIDEBYSIDE_RGB72_300p.jpgWESTLAKE VILLAGE, California, 12 de enero de 2015. Chatsworth Products (CPI) recibió recientemente la Aprobación Previa de Certificaciones del Fabricante (OPM) de la Oficina Estatal de Planificación y Desarrollo para la Salud (OSHPD) de California para su último Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z4, el cual incluye una carga antisísmica para equipos líder del sector.

En el estado de California, la OSHPD revisa y aprueba diseños de construcción. La OPM de la OSHPD es el proceso de aprobación previa que les permite a los fabricantes presentar datos de análisis o prueba preparados por un profesional de diseño registrado con el fin de cumplir con los requisitos de diseño del código.

El Gabinete SeismicFrame Serie Z4 recibió la OPM-0112-13 de la OSHPD, lo que significa que el SeismicFrame cumple con los requisitos de los últimos Códigos de Construcción Internacionales y de California. Como un diseño preaprobado, la OPM de la OSHPD puede incluirse en documentos de construcción, lo que simplifica el proceso de diseño y aprobación.

Además del análisis realizado para la OPM de la OSHPD, el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 está probado para cumplir con los estrictos requisitos de prueba antisísmica GR-63-CORE de Telcordia Technologies, la cual consiste en someter un gabinete a una serie de pruebas de plataforma con movimiento.

El Sistema de Gabinetes SeismicFrame Serie Z4 aprobó los criterios de prueba GR-63-CORE con una carga antisísmica para equipos líder del sector de 1500 lb (680 kg) y una carga superior adicional para cableado de 100 lb (45 kg). También está listado UL 2416 para carga útil de equipos estáticos de 1360 kg.

Para obtener documentación, herramientas de diseño y más información sobre el Sistema de Gabinetes SeismicFrame Serie Z4 de CPI, visite el sitio web. Haga clic aquí para obtener más información sobre la OPM de la OSHPD de California.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.