2014 年 1 月 - GlobalFrame 机柜现符合 UL 2416 标准,可支撑重达 3,000 磅的设备

无与伦比的强度和性能,使其成为科技公司的最佳选择


新一代 GlobalFrame 机柜加利福尼亚西湖村 (WESTLAKE VILLAGE),2014 年 1 月 20 日 – Chatsworth Products (CPI) 的 GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜系统是数据中心和网络设施的行业标准服务器及网络设备存储解决方案,现符合 UL 2416 认证,可支撑重达 3,000 磅的设备,并已经过四倍重的承重能力测试。

第二代 GlobalFrame 提供多种尺寸,具有更智能的气流管理功能,并支持 CPI 的被动散热技术,该技术已被证明能够降低多达 40% 的能源成本。其他新优点包括:

•800 mm 型号配备了更宽的垂直排风管,改善了气流,能达到更高的功率容量
•柜门网口面积从 63% 增加到 78%,使气流最大化
•由前向后导轨深度增加,可支撑更深的设备
•改良的前门铰链设计使得门的拆卸与安装快速便捷

这些大量的好处和改进使得 GF 系列 GlobalFrame Gen 2 机柜系统成为市场上最先进的标准机柜之一,由 CPI 制造,质量是您所了解且信赖的。

CPI 一如既往地提供全系列标准和定制设计,以及选择丰富的配件,均根据行业最高标准甚至更严格的标准进行设计和测试。

如需完整的新功能和增强功能列表,请访问 CPI 的 GlobalFrame Gen 2 产品页面

关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。