Potencia, Monitoreo y Seguridad
Sistemas de cierre electrónico
Networked Locking System
Kit de cerradura electrónica con RFID
Add To Cart
Kit de cerradura electrónica con RFID
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Kit de cerradura electrónica con RFID
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Esta solución de kit de cerradura electrónica se puede preinstalar en los gabinetes de CPI, y cuenta con manijas giratorias con tecnología de lector de tarjetas de doble frecuencia integrada. La capacidad de seguimiento de auditoría permite un cumplimiento normativo mejorado.
Lector de tarjetas
RFID
integrado: las opciones de cerradura separada reconocen las tarjetas
RFID
de 125 kHz o 13,56 MHz de los empleados
existentes, incluidas las tecnologías
HID, iClass®, MIFARE®
y
DESFire
.
Diseño a prueba de futuro: el lector modular permite el uso de la misma manija giratoria a medida que evolucionan las tecnologías de tarjetas.
Gestión flexible: múltiples métodos de integración: a través de
eConnect PDU
, controlador en red o sistema de control de acceso de seguridad del edificio.
Cumplimiento normativo: permite que se mantenga el seguimiento de auditoría para cada intento de acceso dentro del software
DCIM
o los sistemas de control de acceso para cumplir con
HIPAA, PCI DSS, GDPR, FISMA, Saas SOC 2®, HITECH
y más.
Integración con
eConnect
: elimina la necesidad de una dirección
IP
separada o una fuente de energía separada para la cerradura. Ahorra costos de implementación significativos normalmente asociados con el cableado de las cerraduras a los paneles de seguridad.
Control de acceso remoto: la capacidad de abrir y cerrar puertas de forma remota permite a los administradores proporcionar acceso a contratistas sin credenciales.
Autenticación centralizada: capacidad de utilizar los permisos definidos dentro del servidor
RADIUS
para proporcionar mayores niveles de seguridad.
Kit de Cerradura Electrónica
eConnect®
con
RFID
El kit incluye:
Integración con
eConnect PDU
y monitoreo ambiental en una sola plataforma e interfaz web
Manijas giratorias delanteras y traseras
3 sensores para puertas (puertas delanteras y traseras)
2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
2 llaves mecánicas de anulación
Kit de Cerradura Electrónica con
RFID
en Red
El kit incluye:
Módulo controlador con puerto
Gigabit Ethernet
e interfaz web incorporada
Consolidación
Secure Array IP
para hasta 16 gabinetes
Capacidad para integrarse con el sensor de temperatura y humedad
USB
Manijas giratorias delanteras y traseras
3 sensores para puertas (puertas delanteras y traseras)
2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
2 llaves mecánicas de anulación
Kit de Cerradura Electrónica con
RFID
para Sistema de Seguridad
Características del kit:
Kit de integración para sistema de seguridad para paneles de seguridad basados en Wiegand
Admite la conexión de dos canales separados para el control independiente del sistema
Manijas giratorias delanteras y traseras
3 sensores para puertas (puertas delanteras y traseras)
2 mazos de cables (para la conexión delantera y trasera)
2 llaves mecánicas de anulación
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
Kit de cerradura electrónica eConnect® RFID
Kit de cerradura electrónica RFID en red
Sistema de seguridad RFID Kit de cerradura electrónica
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
Kit de cerradura electrónica eConnect® RFID
Kit de cerradura electrónica RFID en red
Sistema de seguridad RFID Kit de cerradura electrónica
Explore Sizes & Options
(
3