11791-718
Standard Swing Gate Wall Rack
Standard Swing Gate Wall Rack; 20U; 19"EIA Width; 17"D (430 mm); Black
$459,48
Ancho:
21.7" (551 mm)
Altura:
43.1" (1095 mm)
Profundidad:
18.2" (462 mm)
Acabado/ Color:
Black
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Descripción

Standard Swing Gate Wall Rack Descripción General

The Standard Swing Gate Wall Rack proporciona un fácil acceso a la parte posterior del equipo, por lo que es la opción ideal para soportar parches e interruptores.

Características clave y beneficios

  • Las bisagras dobles se abren hacia la derecha o hacia la izquierda, deteniéndose en una posición de 90 °
  • Cumple con EIA-310-D
  • Patrón de orificio alternativo de 5/8 "-5/8" -1/2 "(15.9 mm -15.9mm -12.7 mm) universal
  • Los espacios de montaje en rack están marcados y numerados
  • Incluye (50) tornillos de montaje # 12-24. Los estantes pintados en negro se envían con tornillos negros; Otros bastidores se envían con tornillos de zinc.
  • Admite 100 lb (45.4 kg) de equipo en la posición abierta y cerrada cuando está montado de manera segura
  • La capacidad de carga se puede aumentar a 150 lb (68 kg) con Heavy opcional
  • Kit de compuerta basculante
  • Soporta estantes de un solo lado y de doble lado.
  • Naves parcialmente ensambladas con herrajes de instalación.
Ver Documentación del Producto