Hinged Panel Mounting Bracket
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El soporte de montaje del panel articulado se puede montar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha y admite una carga de hasta 30 lb.

Características clave y beneficios

  • Disponible en 2,3,4,5 o 6 espacios de montaje, 1,75 "H (44,45 mm), 4" u 8 "D (100 mm o 200 mm) y 19" W
  • Herrajes de montaje no incluidos; soporta hasta 30 lb (13.6 kg) de carga
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Altura
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (40 Product Options)
Número de Producto Altura Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters