EasySwing™ Wall-Mount Racks están listos para el cobre y la fibra, son fáciles de instalar y brindan fácil acceso a la parte frontal y posterior del equipo. Se utiliza para almacenar equipos de red, comunicaciones y seguridad en salas de telecomunicaciones y equipos o en salas donde el espacio en el piso es limitado. El bastidor admite 85 lb (38,6 kg) de equipos. Los cables de las instalaciones se guían desde la pared hasta la puerta batiente con correas de administración de cables reutilizables incluidas.